壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,薄型 总冷却功率 1.50 kW

    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,薄型 总冷却功率 1.50 kW

    高能效型 Blue e 壁挂式空调,制冷功率为 1500 W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器和电子式冷凝液蒸发器作为该款空调的标准配置。窄长型结构。窄型结构。
    了解更多
产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3366.610 1.6 kW 1.6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.600 1.6 kW 1.6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.640 1.6 kW 1.6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.510 1.6 kW 1.6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3366.540 1.6 kW 1.6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3366.500 1.6 kW 1.6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
+
[X] 关闭

Required