壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW

    壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW

    卧式紧凑型壁挂安装冷却设备,功率等级为 300 W,配有纳米涂层的液化器。
产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3302.310 0.38 kW 115 V, 1~, 60 Hz 钢板
SK 3302.300 0.36 kW 0.38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
+
[X] 关闭

Required