TopTherm 壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW

    TopTherm 壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW
    TopTherm 壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW

    紧凑型壁挂式空调,制冷功率 300 W,配有纳米涂层的冷凝器。
产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3302.210 0.38 kW 115 V, 1~, 60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.110 0.38 kW 115 V, 1~, 60 Hz 钢板
SK 3302.200 0.36 kW 0.38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.100 0.36 kW 0.38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
+
[X] 关闭

Required