壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-0.75 kW

    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-0.75 kW
    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-0.75 kW

    高能效型 Blue e 壁挂式空调,制冷功率从 500 W 到 750 W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器作为该款空调的标准配置。
    了解更多
产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3361.640 0.85 kW 0.89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.600 0.55 kW 0.66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.610 0.66 kW 115 V, 1~, 60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.500 0.55 kW 0.66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3361.610 0.85 kW 115 V, 1~, 60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.510 0.66 kW 115 V, 1~, 60 Hz 钢板
SK 3361.540 0.85 kW 0.89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3361.510 0.89 kW 115 V, 1~, 60 Hz 钢板
SK 3361.500 0.85 kW 0.89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3361.600 0.85 kW 0.89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
+
[X] 关闭

Required