壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 1.00-1.50 kW

    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 1.00-1.50 kW
    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 1.00-1.50 kW

    1000 W 到 1500W 高能效 Blue e 壁挂式空调。内置舒适性控制器,冷凝器自带 RiNano 涂层和电子式冷凝液蒸发器作为空调的标准配置
    了解更多

产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3305.610 1.6 kW 1.76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.610 1.1 kW 1.25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.600 1.6 kW 1.76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.500 1.6 kW 1.76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3305.640 1.6 kW 1.61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.500 1.1 kW 1.25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3305.540 1.6 kW 1.61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3304.510 1.1 kW 1.25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3304.640 1.1 kW 1.26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.600 1.1 kW 1.25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.540 1.1 kW 1.25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3305.510 1.6 kW 1.76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
+
[X] 关闭

Required