壁挂式空调Blue e+ 总冷却功率 1.60 kW

    壁挂式空调Blue e+ 总冷却功率 1.60 kW

    通过创新性混合技术实现革命性的节能。通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75% 的用电量。独特的多种电压供应可应用于世界各地。通过触屏进行直观操作。
    了解更多
产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3185.830 1.6 kW 1.6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
钢板
SK 3185.530 1.6 kW 1.6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
+
[X] 关闭

Required