More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
型式: | RiZone 软件 |
---|---|
产品描述: | 灵活的 RiZone 特许模式可以根据项目规模进行最佳调整,同时可以随着数据中心发展。IP 节点的数量特许分为 10 至 1000 个节点等级,可以根据数据中心的规模进行具体调整。采集的每个主动式组件或与 SNMP 连接的其它组件需有一个节点特许。 |
用于 IP 节点数量: | 100 |
Console licences included: | 8 |
包装单元: | 1 件 |
税率号: | 85234920 |
EAN: | 4028177665750 |
ETIM 7.0: | EC000501 |
ECLASS 8.0: | 19240201 |
产品描述: | RiZone 设备IP节点许可证,RiZone软件,100 IP节点 |