紧装式系统机柜 CM

产品型号 5117.500

  Product Lifecycle  
Expired
  • 紧装式系统机柜 CM
  • 紧装式系统机柜 CM
  • 紧装式系统机柜 CM Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    本产品停止供应于 30.01.2020
    本产品由以下替代 1281000
    AX 紧装式控制机柜 AX 基本机柜,钢板
     

    关闭
    产品细节

    箱体带钢板门和安装板,开放式底部空间用于底板安装。防护等级 IP 55。威图紧凑型控制机柜和多种并联柜系统 TS 8 的扩装选择造就箱体可相互融合的优势。箱体门内部的门孔条可用于快速固定支持轨、电缆软管支架以及封板。

    + Product description

    材料: 箱体:钢板 1.5 mm
    门:钢板,2.0 mm,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
    安装板:钢板,3.0 mm
    表面: 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
    安装板:镀锌
    颜色: RAL 7035
    供货范围: 箱体带铰接门
    三点式锁具系统带双齿锁芯
    安装板
    底部敞开,用于个性化电缆引入
    防护等级 NEMA: 在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
    防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准: 在选择相应的底板或端板时防护等级 IP 55
    IK 编码: IK08
    尺寸: 宽度: 800 mm
    高度: 1,200 mm
    深度: 400 mm
    安装板尺寸(宽 x 高): 740 mm x 1,155 mm
    门数: 1
    门铰链可移动: yes
    基本材料: 钢板
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 71 kg
    税率号: 94032080
    EAN: 4028177479777
    ETIM 7.0: EC000261
    ECLASS 8.0: 27180101
    产品描述: CM 紧凑型系统控制箱 081204 7035

    + Approvals

    Approvals:
    UL + C-UL (listed): 
    EN
    Declerations:
    符合性声明: 
    DE, EN
    符合性声明 UK: 
    EN

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    Documentation:
    Info sheet: 
    DE, EN, FR
    说明书: 
    DE, EN, ES, FR, IT, JA, NL, SV

    + 附件

     紧装式系统机柜 CM

    产品型号

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭