More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 焊接的 482.6 mm (19") 安装框架,用于在 TS 框架内集成 482.6 mm (19") 的安装平面。类似于 TS IT 的型材,用于系统的完全兼容,包括无工具安装。深度可调地固定在顶架与底架之间。各高度单位双向连续编号。前面的安装框架,预备用于集成电缆管理和动态机柜控制 (RFID),后面的安装框架,用于节省空间地集成 PDU 母线,两侧都为零 U 空间。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 底漆 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
高度单位: | 47 U |
安装位置: | 前面 |
承载力: | 最大 15,000 N 的静负荷,条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。 |
说明: | 为了进一步扩装,机柜框架的外部安装面保持不变,借助空气导流板可实现循环密封 |
适用于: |
箱体类型: TS TS IT 宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 13 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177716490 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | 前部安装框架,482.6 mm (19"), 适用于机柜WxH:600x2200mm,RAL 9005 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
说明书:
DE, EN
|
---|