Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品已停止供应于 30.01.2020
本产品由以下替代 7979437
PDU managed
本产品由以下替代 7979437
PDU managed
关闭
产品细节
高端 IT 机架配电装置:智慧型 PDU 配备 CAN 总线接口,用于与 CMC III 或 PDU 管理组合使用,切换功能以及记录每个输出端的能耗数据。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 C13 和 C19 输出端。
More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | PDU 国际版,managed 型号 |
---|---|
产品描述: | IT 机柜中高端配电装置,每个输出插头位置配置带有电能测量和监控功能的配电组件。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。通过 CAN 总线接口连接 PDU 与 Slave PDU。也可通过最多达 4 个的 CMC III 传感器(温度、湿度、访问、蓄意破坏)监视环境。 |
材料: | 铝型材,经黑色阳极氧化处理 |
尺寸: |
宽度: 44 mm 深度: 85 mm 长度: 1,685 mm |
插座数量和型号: | 24 x C13 / 6 x C19 |
插座: |
24 x IEC 插座 C13 6 x IEC 插座 C19 |
额定电流(最大): | 32 A |
供电: |
数量: 1 每个供电电源的相数: 3~ |
连接电缆长度: | 3 m |
接线方式: | CEE |
Number RJ45 ports for sensor units max: | 6 |
准则: |
EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
标准: | EN 60950-1 |
工作温度范围: | 0 °C...45 °C |
空气湿度(没有凝露): | 10...95 % |
贮存温度范围: | -25 °C...70 °C |
适用于: | 箱体类型: TS IT: ≥ 2,000 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 8.15 kg |
税率号: | 85366990 |
EAN: | 4028177685420 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
产品描述: | 管理型PDU,每个插口带监控/测量功能, 可切换, WLD: 44x1685x85 mm, 24xC13, 6xC19,黑色, CEE, 三相, 32 A, 适用于机柜最小高度2000mm,带显示功能 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |