电动液压开孔器

产品型号 4055.041

  Product Lifecycle  
Information
  • 电动液压开孔器

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    关闭
    产品细节

    用于冲压圆孔、方孔、矩形孔。

    + Product description

    产品描述: 用于冲压圆孔、方孔、矩形孔。
    您的获益: 内置高压阀可延长模具使用寿命
    高性能驱动电机带符合人体工程学的手柄
    可从两侧插入电池包实现重量平衡
    材料:
    供货范围: 电动液压开孔器带 2 个 镍金属氢化物电池 18 V
    充电器 18 - 28 V
    液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm
    液压螺钉直径 Ø 19 mm
    间隔衬套组(3 段式结构)
    HSS 手钻直径 11 mm
    塑料箱
    液压式操作: 圆形开孔器直径高达 82 mm
    方形开孔器可应用至 68 x 68 mm
    冲压力 75 kN
    最大工作压力为 680 bar/9850 psi
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 3.7 kg
    税率号: 84678900
    EAN: 4028177957565
    ETIM 7.0: EC000156
    ECLASS 8.0: 21049046
    产品描述: battery-operated hydraulic punch

    + Downloads / CAD

    Documentation:
    说明书: 
    DE, EN RU

     电动液压开孔器

    产品型号

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭