More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
供货范围: |
连接电缆(套件)由用于 PSM-MID 模块电路的输入和输出电缆组成 如果使用了 MID 模块的两个电路,则须订购两件该产品。 此电缆套件可在输入端上带有 Wago 插件器的威图 PSM 电流母线上使用,以便直接连接 MID 测量模块(16A) 每个包装内的连接电缆套件包含两根电缆。 |
---|---|
Number of wires: | 5 |
插头(型号): | CEE 3L+N+PE 6 小时 |
额定电流(最大): | 16 A |
接线电缆(型号): | H07RN-F |
工作温度范围: | -25 °C...55 °C |
插座: | Wago X-Com |
相对空气湿度(不冷凝): | 20 %...90 % |
贮存温度范围: | -25 °C...70 °C |
连接输入电缆(型号/长度): | 3 m |
连接输出电缆(型号/长度): | 1.2 m |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 1.528 kg |
税率号: | 85444290 |
EAN: | 4028177677630 |
ETIM 7.0: | EC001576 |
ECLASS 8.0: | 27060402 |
产品描述: | 连接电缆,16 A,H07RN-F,输入:L:3 m,CEE,输出:L:1,2 m,Wago X-Com,适用于PSM |