并联柜系统 TS 8 模块化机柜

产品型号 SV 9670.626

  Product Lifecycle  
Active
  • 并联柜系统 TS 8 模块化机柜
    产品细节

    并联柜系统 TS 8,可以扩装模块样式的分段门和内部分隔。

    + 产品描述

    材料: 钢板
    表面: 箱体架:浸涂底漆
    后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
    底板:镀锌
    颜色: RAL 7035
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: 防护等级达 IP 54,取决于覆盖板
    检测依据: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    供货范围: 箱体架
    后壁
    三段式底板
    4 个运输吊环
    尺寸: 宽度: 600 mm
    高度: 2200 mm
    深度: 600 mm
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 54 kg
    EAN: 4028177544406
    税率号: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    产品描述: SV 模块式机柜,宽高深 600x2200x600 mm,钢板

    + 认证

    声明:
    制造商声明: 
    (EN, DE)
    符合性声明: 
    (EN, DE)

    + 下载

    数据页:
    技术细节:  
    1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
    资料:
    其他信息:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  
    说明: 
    (FR, EN, DE)

    + 附件

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     并联柜系统 TS 8 模块化机柜

    产品型号 SV 9670.626

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭