并联柜系统 TS 8 隔离断路器机柜

产品型号 SV 9670.107

  Product Lifecycle  
Active
  • 并联柜系统 TS 8 隔离断路器机柜
    产品细节

    并联柜系统 TS 8,用于带有熔断器负荷开关的配电应用(制造产品 Jean Müller 或 ABB)分配电能。

    + 产品描述

    材料: 钢板
    表面: 箱体架:浸涂底漆
    门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
    底板:镀锌
    颜色: RAL 7035
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: 防护等级达 IP 3X,取决于覆盖板
    检测依据: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    供货范围: 箱体架,右边配有铰接门,左边开放式
    顶盖
    后壁
    三段式底板
    锁:3 mm 双齿
    4 个运输吊环
    安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
    尺寸: 宽度: 1200 mm
    高度: 2000 mm
    深度: 800 mm
    包装单元: 1 件
    EAN: 4028177814561
    税率号: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    产品描述: SV 隔离断路器机柜,宽高深:1200x2000x800 mm ,钢板

    + 认证

    声明:
    符合性声明: 
    (EN, DE)

    + 下载

    资料:
    说明: 
    (FR, EN, DE)

    + 附件


     
     
     
     
     
     
     

     并联柜系统 TS 8 隔离断路器机柜

    产品型号 SV 9670.107

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭