CMC III CAN-Bus 单元

产品型号 DK 7030.030

  Product Lifecycle  
Limited
  • CMC III CAN-Bus 单元

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    本产品已停止供应于: 30.06.2018 
    关闭
    产品细节

    用于连接 PSM 插座板和 PCU 19" 插座板。

    + 必选附件

    + 产品描述

    型式: 用于连接最多八个 PSM 插座板和 PCU 19" 插座板
    介绍: 用于将无 CAN 总线接口的运行 PSM 模块和 PCU 19" 插座排连接至 CMC III 系统。CMC III CAN 总线单元拥有两个端口。每个端口可以最多并联四个相同型号的模块。因此,一个 CMC III CAN 总线单元可以最多管理八个模块。每个 CMC III CAN 总线单元需要一个外部电源。
    您的获益: 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
    在 CMC III 网络界面上图形显示插座盒
    使用范围: 监控 IT、工业和楼宇技术领域机柜中的 PSM 插座板和 PCU 19" 插座板
    作用方式: CMC III 处理单元将自动识别 CMC III CAN bus 总线
    通过集成的发光二极管显示状态
    通过 CMC III 的网络接口可以用浏览器、SNMP 或 OPC-UA 调用当前的测量值并进行设置
    在超过极限值时,通过电子邮件、SMS 或 SNMP 陷阱自动报警
    材料: 塑料
    前部:光滑
    箱体:织纹
    颜色: 箱体:RAL 7035
    前面板:RAL 9005
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: IP 30
    供货范围: CMC III CAN-Bus 单元
    安装说明书和简要操作说明书
    用于平面的安装固定件
    用于固定支承轨的安装夹
    固定附件
    用于固定支承轨的安装夹
    说明: 每个 CAN 总线单元都需要一个附加电源 7030.060
    仅与 PSM 模块 7856.201、7856.203、7856.204、7859.212、7859.222、7859.232 和 PCU 插座排 7200.001、7859.225、7859.235 组合使用时方需要
    尺寸: 宽度: 138 mm
    高度: 40 mm
    深度: 132 mm
    参与者的最大数量: CMC III 紧装式处理单元: 1
    CMC III 处理单元: 4
    安装尺寸: 安装深度: 120 mm
    安装深度: 12 mm
    工作温度: 运行(环境): +0 °C...+55 °C
    空气湿度(没有凝露): 运行(环境): 5 % - 95 %
    接口/接头: 通常: 2 x RJ45
    总线系统: 2 x RJ45 CAN 总线接口
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 0.54 kg
    EAN: 4028177659353
    税率号: 85311095
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189253
    产品描述: 用于连接双路设备的CAN总线控制器,每个PU最多带4组

    + 认证

    声明:
    符合性声明: 
    (CS)

    + 下载

    数据页:
    Graphics: 
    (DE)
    资料:
    Brief instruction:  
    1FR, EN, DE   2FR, EN, DE  
    信息表: 
    (RU)
    说明:  
    1DE   2DE   EN   RU  

    + 附件


     
     
     
     
     
     
     

     CMC III CAN-Bus 单元

    产品型号 DK 7030.030

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭