PSM MID 测量模块

产品型号 DK 7859.312

  Product Lifecycle  
Expired
  • PSM MID 测量模块
    产品细节

    用于改造现有设备或测量各个 16 A / 32 A 用电器。

    + 必选附件

    + 产品描述

    介绍: 通过PSM 1U MID测量模块,可以对现有模组进行升级或者用来测量16A/32A设备。可以方便地嵌入 19" 平面或机柜的零 U 空间并与相应的连接电缆连接。测量模块使用 MID 认证的电能表,并且适用于能源计量。MID 代表“欧洲计量器具法规”,以欧标 2004/22/EG 为基础,一共规范 10 类测量仪器。MID 许可的设备可以在整个欧盟范围内使用。
    优点: 用于 16 A 和 32 A 相电流
    易于安装
    经 MID 认证的用电表,适用于能源计量
    用 CAN-Bus总线直接连接在 CMC III 系统上(RJ 45,2 x 插座)
    拓展管理和监控功能(通过 CMC III)
    可靠性高,测量精度为 1%
    高能效电气设计 - 自身能耗少
    1 U, 19˝ 钢板箱体,灵活安装
    检测功能: 电压 V,电流 A,频率 Hz
    有效功率,有效功,视在功率,视在功
    功率因数 (cos phi)
    零线电流测量/不平衡负载测定
    测量各相位和供电电源
    材料: 箱体:钢板
    颜色: RAL 9005
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: IP 51
    标准: IEC 60 950
    IEC 61 000-4
    IEC 61 000-6
    EN 55 022
    准则: 低电压指令 2014/35/EU
    EMC 指令 2014/30/EG
    供货范围: 安装材料
    尺寸: 深度: 200 mm
    供电: 数量: 2
    每个供电电源的相数: 3~
    输入电压: 230 V
    额定电压: 16 A
    环境条件: 工作温度: -25 °C...+55 °C
    存储温度: -25 °C...+70 °C
    相对空气湿度(不冷凝): 10 %
    空气湿度(没有凝露): 95 %
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 3.92 kg
    EAN: 4028177677593
    税率号: 85369001
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27371306
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    产品描述: DK PSM MID 测量模块, HxD: 1 U x 200 mm, 230 V, 三相, 16 A, Infeed: 2

    + 认证

    证书:
    EAC: 
    (RU)
    声明:
    符合性声明: 
    (EN, DE)

    + 下载

    数据页:
    技术系统目录:  
    DE   EN  
    资料:
    说明:  
    DE   EN   FR, EN, DE  

    + 附件

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     PSM MID 测量模块

    产品型号 DK 7859.312

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭