More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 通过PSM 1U MID测量模块,可以对现有模组进行升级或者用来测量16A/32A设备。可以方便地嵌入 19" 平面或机柜的零 U 空间并与相应的连接电缆连接。测量模块使用 MID 认证的电能表,并且适用于能源计量。MID 代表“欧洲计量器具法规”,以欧标 2004/22/EG 为基础,一共规范 10 类测量仪器。MID 许可的设备可以在整个欧盟范围内使用。 |
---|---|
您的获益: |
用于 16 A 和 32 A 相电流 易于安装 经 MID 认证的用电表,适用于能源计量 用 CAN-Bus总线直接连接在 CMC III 系统上(RJ 45,2 x 插座) 拓展管理和监控功能(通过 CMC III) 可靠性高,测量精度为 1% 高能效电气设计 - 自身能耗少 1 U, 19˝ 钢板箱体,灵活安装 |
材料: | 箱体:钢板 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: | 安装材料 |
数量: | 2 |
每个供电电源的相数: | 3~ |
输入电压: | 400 V 交流 |
额定电流: | 32 A |
准则: |
低电压指令 2014/35/EU EMC 指令 2014/30/EG |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 51 |
标准: |
IEC 60 950 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022 |
Measurement functions, description: |
电压 V,电流 A,频率 Hz 有效功率,有效功,视在功率,视在功 功率因数 (cos phi) 零线电流测量/不平衡负载测定 测量各相位和供电电源 |
尺寸: | 深度: 200 mm |
工作温度范围: | -25 °C...55 °C |
空气湿度(没有凝露): | 95 % |
相对空气湿度(不冷凝): | 10 % |
贮存温度范围: | -25 °C...70 °C |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 3.92 kg |
税率号: | 85369001 |
EAN: | 4028177677609 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27371306 |
产品描述: | PSM MID测量模块,HxD:1 U x 200 mm,400 V,3〜,32 A,输入:2 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |