微型数据中心 (Micro Data Center) B 级

产品型号 DK 7999.709

  Product Lifecycle  
Customized
  • 微型数据中心 (Micro Data Center) B 级

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    关闭
    产品细节

    42 U/47 U 服务器柜理想的保护方案。模块化结构,内置带有 19" 平面的 TS 8 框架。

    + ECAT (long)

    您的获益: 作为框架的 TS 8 支承结构
    带空气导板的前后 19" 平面用于优化空气流通,从而提供标配冷却系统的效率
    针对模块安全等级 E 减轻重量
    简单、快捷的安装
    使用范围: 可靠防止危害 IT 组件的物理潜力
    运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。
    材料: 钢板,带涂层
    颜色: 箱体:RAL 7035
    维护门:RAL 7035
    操作门:RAL 9005
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: IP 56
    供货范围: 带内嵌 TS 8 框架的安全保险柜
    前后 19" 平面
    对应的空气挡板
    每个侧部元件用于上下方电缆铺设
    操作门和维护门配有转动手柄和异型半圆锁
    选项: 可选择的门铰链
    双扇门
    各式电缆导入系统
    从顶部和底部部件引入电缆
    各种锁具
    配有阻燃装置的底架
    防护等级: 阻燃等级 EI 90/F 90,符合 EN 1363-1 标准:1999 标准,基于 DIN 4102-2:1997 标准
    关键性连接点已被作为系统进行检测。
    防盗保护 RC 2 工具入侵,符合 DIN EN 1630/2011-09/RC 2 同类标准
    单保险柜已被作为配有单扇门和机械锁的系统进行检测。
    防烟气按照 DIN EN 1634-3:2005-01
    单保险柜已被作为配有单扇门和机械锁的系统进行检测。
    持久保护,防止...: 火灾
    灭火水
    破坏
    第三方越权访问
    灰尘
    偷盗/破门盗窃
    说明: 关于规划的情况请洽询
    适用于组件的安装高度: 47 U
    尺寸: 宽度: 1115 mm
    高度: 2405 mm
    可用尺寸: 可用高度: 2200 mm
    可用深度: 1260 mm
    门数: 2
    包装单元: 1 件
    EAN: 4028177717091
    税率号: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    ECAT (long): 微型数据中心,B级,1115W2205H1265D,42U,无制冷装置

    + 下载

    数据页:
    技术细节:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    资料:
    说明: 
    (EN, DE)

    + 附件

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     微型数据中心 (Micro Data Center) B 级

    产品型号 DK 7999.709

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭