产品型号 SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Active
  • 漆
    产品细节

    用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。

    + 产品描述

    介绍: 用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面。漆为空气干燥型。
    颜色: RAL 7022
    集装箱: 内容: 150 ml
    型式: 喷罐
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 0.36 kg
    EAN: 4028177028708
    税率号: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    产品描述: SZ2581 喷漆罐 150ML RAL7022

    + 下载

    数据页:
    安全数据表:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     漆

    产品型号 SZ 2581.000

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭