平衡隔板 用于 TS 8

产品型号 DK 7067.200

  Product Lifecycle  
Customized
  • 平衡隔板 用于 TS 8
  • 平衡隔板 用于 TS 8

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    关闭
    产品细节

    这类隔板在不同深度和 2000 mm 高的机柜并柜中用作透明隔板。

    + 产品描述

    介绍: 这类隔板从外部用螺钉固定到机柜框架上,在不同深度的并柜中以及 2000 mm 高的机柜中用作遮视挡板。机柜之间没有密封件。
    材料: 钢板
    颜色: RAL 7035
    安装操作说明: 如果较小深度的机柜的门铰链面向补偿面板,则门开启角度将受到限制,因此只能使用 130° 铰链
    供货范围: 包括安装固定件
    适用于: 箱体类型: TS 8
    高度:   2000 mm
    深度差: 200 mm
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 6.48 kg
    EAN: 4028177246553
    税率号: 94039010
    ETIM 7.0: EC002617
    ETIM 6.0: EC002617
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189260
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234

    + 下载

    资料:
    信息表: 
    (EN, DE)

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     平衡隔板 用于 TS 8

    产品型号 DK 7067.200

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭