扩装套件防护等级 IP 4X 用于正面护板,下方

产品型号 SV 9672.384

  Product Lifecycle  
Active
  • 扩装套件防护等级 IP 4X 用于正面护板,下方
    产品细节

    扩装套件防护等级 IP 4X,用于下方正面护板

    + 产品描述

    介绍: 为提高前护板的防护等级,下方防护等级从 IP 2X 更换至 IP 4X。扩装套件从内部安装至前护板上并固定。
    材料: 钢板(网眼钢板)
    表面: 镀锌
    防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: IP 4X
    供货范围: 包括安装固定件
    适用于: 宽度: = 400 mm
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 0.14 kg
    EAN: 4028177697270
    税率号: 73269098
    ETIM 7.0: EC000456
    ETIM 6.0: EC000456
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142423
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    产品描述: SV 扩装套件IP 4X,用于前部护板,下方(宽度高度:400x300 mm)

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     扩装套件防护等级 IP 4X 用于正面护板,下方

    产品型号 SV 9672.384

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭