Perforex BC 2014 HS 铣削加工中心

产品型号 AS 4050.230

  Product Lifecycle  
New
  • Perforex BC 2014 HS 铣削加工中心
  • Perforex BC 2014 HS 铣削加工中心 Anreih-Systeme TS 8
    产品细节

    The largest workpiece holder area means the longest machine throughput times. For simultaneous machining of multiple enclosure panels up to 2200 mm high. Optionally with a second door to accommodate the largest welded enclosures.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    + 产品描述

    型式: 电动高度调节 2200 mm
    箱体加工
    平板件加工
    从动的工具更换器
    获得专利的压力板内嵌铣切金属屑抽吸装置
    高性能转轴确保最小量润滑油使用
    自动检测工具
    DIN 工具
    气动夹紧装置
    用于 X 轴(两条同步轴)的龙门驱动
    介绍: Perforex BC 2014 HS 是 Perforex BC 系列加工中心中尺寸最大的型号。该铣削加工中心理想适用于同时加工大型平板件或高度最大达 2300 mm 的立式大型控制柜。采用此产品可非常快速、高效且根据流程而定进行加工。
    您的获益: 投资回报可在短期内实现 (ROI) 且显著提高竞争力
    极短的运行时间并且同时具有同等优质的加工品质
    快速、精确、可靠作业
    简单易学且可远程维护的车间编程软件
    软件可以连接到网络且具备中央数据库
    可编程的生产任务可立即执行并可重复使用
    说明: 保留技术更改权利
    接口: 连接至不同 CAD 系统
    接收 DXF 格式
    EPLAN Pro Panel
    威图配置系统
    机器选配件: 便捷夹紧装置 4050.235
    机器控制装置: 车间编程
    4 轴 CNC 控制装置
    带 15" 显示器的威图选装操作面板
    安全装置: 带光学保护装置的防护栅栏
    后部防护栏
    供货范围: Perforex BC 可根据项目信息进行配置
    材料可加工:

    不锈钢
    塑料

    说明: 保留技术更改权利
    额定工作电压: 400 V, 3~, 50 Hz
    额定电流 最大: 32 A
    控制电压 (DC): 24 V
    压缩空气接口: 6 bar
    可夹紧的平面部件尺寸(宽 x 高): 3600 mm x 2200 mm
    平面件中最大可调节平面(宽 x 高 ): 3600 mm x 2200 mm
    立方体中最大可调节平面(宽 x 高 ): 1100 mm x 2200 mm
    可夹紧的立体尺寸(宽 x 高 x 深): 1400  x 2200  x 2200 mm
    选装双开门(宽 x 高): 2300 mm x 2200 mm
    工具架(摄像系统): yes
    刀座数量: 20
    安放面(宽 x 高 x 深): 5920  x 3140  x 4620 mm
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    税率号: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    产品描述: Perforex BC 2014 HS Machining centre

    + 认证

    证书:
    EAC: 
    (RU)

    + 附件

     对该产品感兴趣的客户或许还会青睐


     
     
     
     
     
     
     

     Perforex BC 2014 HS 铣削加工中心

    产品型号 AS 4050.230

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭