架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480m³/h

产品型号 SK 3341.024

  Product Lifecycle  
Active
  • 架装式风扇用于 482.6 mm (19
  • 架装式风扇用于 482.6 mm (19 Anreih-Systeme TS 8

    + 产品描述

    介绍: 可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
    颜色: RAL 7035
    供货范围: 完成接线的单元
    包括端子板和安装固定件
    关于订货编号的说明: 供货时间请洽询
    气流量(自由送风): 480 m³/h
    额定工作电压: 24 V (DC) 
    尺寸: 宽度: 482.6 mm
    高度: 44 mm
    深度: 200 mm
    风扇轴距: 85 mm
    温度范围: 运行(环境): -10 °C...+55 °C
    额定电流 最大: 在直流电下: 0.74 A
    自动保险器/熔丝: 6 A
    噪音等级: 在直流电下: 51 dB(A)
    风扇数量: 3
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180716
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 1.84 kg
    EAN: 4028177041462
    税率号: 84145915
    ETIM 7.0: EC000320
    ETIM 6.0: EC000320
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180716
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180716
    产品描述: SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

    + 下载

    数据页:
    性能图: 
    (DE)

    + 附件


     
     
     
     
     
     
     

     架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480m³/h

    产品型号 SK 3341.024

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭