封盖板 用于支托臂系统

型号: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

型号:
AX 7993575
材料
钢板,3.0 mm
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 447 mm
深度: 149 mm
防护等级 NEMA
NEMA 12
封盖板
尺寸: 3
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
包装单元
1 件
净重
1.16 kg
毛重
1.89 kg
税率号
73079100
产品描述
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
安全说明书
Quick guide