本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9674100
- 产品描述
- 用于搭建母线中心距离 (SV 3052.000) 为 185 mm 的母线支架以及防接触保护盖板 (SV 9660.460 - 9660.490)。
- 使用范围
- 用于安装在中间向后的区域内 (185 mm)
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.5 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- 系统固定轨