New RiLineX 封条 用于完整母线安装板和基础模块 型号: RX 9365020 封条,用于覆盖未安装元件的 RiLineX 母线段,将正面的防接触保护等级从 IP2XB 提高到 IP3X。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365020 材料 聚酰胺 (PA 6)防火性能根据 UL 94 颜色 RAL 35745 与型号相匹配 9360.004 - .088 9360.110 - .150 尺寸 宽度: 100 mm高度: 60 mm 包装单元 10 件 净重 0.19 kg 毛重 0.19 kg 税率号 39191019 ETIM 9 EC002270 产品描述 RX 封条,用于 RiLineX 配电板和基础模块 资料 Quick guide 全球 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH