RiLineX 连接适配器

型号: RX 9361315

RiLineX连接适配器,用于 60 mm 母线系统,支持单相两路电缆接入(圆导线/扇形导线),1P,可以用于L1/L2/L3/N的连接,相位间距可灵活调整。

型号:
RX 9361315
您的获益
支持安装在母线系统上,电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
Rated current of round conductor
1,060 A
Rated current of round conductor (UL)
980 A
UL 电气值 (SCCR)
27.5 kA - 600 V,RMS
100 kA - 600 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 2000 A,JDDZ/7
导线出线
上/下
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
1 极
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
尺寸
宽度: 54.1 mm
高度: 119.4 mm
深度: 163.4 mm
圆导线连接
300 mm²
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
95 ‐ 300 mm²
连接圆导线,细绞线,带 AWG 冷压端头
AWG 3/0 ‐ AWG 550
圆导线连接,多芯
95 ‐ 300 mm²
连接圆导线,多股(AWG 标准)
AWG 3/0 ‐ AWG 550
连接扇型导线,单股
120 ‐ 240 mm²
连接扇型导线,单股(AWG 标准)
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
连接扇型导线,多股
95 ‐ 300 mm²
连接扇型导线,多股(AWG 标准)
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
适合于母线
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
额定电压
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
过压类别
4
污染等级
3
标准
IEC/EN 61439-1
UL 508
额定峰值电压 Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1,000 V
Power dissipation (max.)
105 W
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
包装单元
1 件
净重
0.8 kg
毛重
0.892 kg
税率号
85369010
ETIM 9
EC001531
产品描述
RX 1 极连接适配器,宽x高:54x120 mm,连接导线最大 300 mm²
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息