- 商品编号:
- DK 7200.630
- 产品描述
- 电源插线板有带不同功能组件的适用于不同国家的款型可选。其特殊之处在于实用的通用型固定方式:带有一个可用于四种位置的角托架,能够实现各种不同的固定。例如,482 mm 长的插线板可选择安装在 482.6 mm (19") 长的安装角规、19" 安装框架、箱体框架上或壁挂式配电盘的后部。长度大于 482 mm 的插线板只能安装在箱体框架上。插线板无需附加任何固定附件,即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。由此极大地简化了选择过程,提供了额外的灵活性并节约了存储空间。同时还考虑到了线缆走线布置,安装在 482.6 mm (19") 型材上时有足够的空间,以便在插线板和安装角规之间笔直地进行走线。带保护接地触点的插槽安装在 45°角,这样就可以不受限地使用角型插头。
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
插座组件:聚碳酸酯 - 供货范围
- 插座板
2个角型固定件
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 44 mm
深度: 44 mm - 连接电缆长度
- 2 m
- 接线电缆(型号)
- H05VV-F3G1.5
- 固定尺寸公差
- ± 25 mm
- 额定工作电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 额定电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 说明
- 建议根据使用情况,采用充电电流存储,以防止因尖峰启动电流导致的错误触发
- 在25 mm间距内具有不同的固定间距,所给出的尺寸是角型固定件孔中心之间的距离
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.48 kg
- 毛重
- 1.68 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177206090
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604