网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

型号: DK 5506110

TS IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。

分段式侧板 带可上锁的凸轮锁

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

侧板,可上锁 用于 TS、TS IT

底板 用于 TS IT、TX CableNet

用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

电缆线路 用于 TS

C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU 英国,metered 型号

PDU metered

型号:
DK 5506110
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架和平板件:RAL 7035
内部加装,前面的通风网格:RAL 9005
供货范围
箱体架 TS 8 带门和顶板
铝钢板前门,通风型(孔板部分通风率约 85 %),180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
前面和后面两个 482.6 mm (19˝) 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
顶板,多段式,可拆卸,用于后侧、横向线缆导入装置,配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口
钢板后门,通风型(孔板部分通风率约  85 %),垂直分段,180° 铰链
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
高度单位
42 U
高度单位
42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面
87 mm / 65 mm
层面间距(供货状态下)
445 mm
19" 角轨
安装角轨,482.6 mm (19")
承载力
15,000 N
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
82.5 kg
毛重
86.8 kg
EAN
4028177702943
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
TS IT 机柜网孔门 RAL7035 WHD 800x2000x600 42U
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节
Visio Shapes