后壁 用于 VX

商品编号: VX 5051.063

商品编号:
VX 5051.063
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: VX
宽度: 1,000 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
24 kg
毛重
43.67 kg
EAN
4028177927971
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101