通风式底板模块,带空气流量调节器 用于 DK-TS

型号: DK 7825386

配有气流调节器的底板通风模块能够使气流受控地从双层底板流入装配组件。

型号:
DK 7825386
产品描述
它能实现从双层底到安装组件的受控性空气导引。叶片独立可调,因此可在 10% 至 80% 的自由面之间调节进气口。如果机柜的后部空间是通过底板来隔开,则可单独调节所需的空气流量,双层底中的空气流量分布可以匹配每个柜子的要求。底板模块可与所有底板任意组合。底板模块包括接触式固定螺栓,不需要额外安装地线。
材料
钢板
供货范围
通风式底板模块
过滤垫
包括固定件
适用于
箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
包装单元
1 件
净重
3.01 kg
毛重
3.21 kg
税率号
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261