分段式侧板 带有可上锁的紧固件,用于 TS IT

型号: DK 5501025

侧板,分段,用于 TS IT。

型号:
DK 5501025
您的获益
操作简单
无需工具安装
紧固件,包括安全锁 3524 E
可选加装内部锁
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
上面部分
下面部分
接地线
安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
14.2 kg
毛重
16 kg
EAN
4028177678798
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x800 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
资料
说明书