安装框架,482.6 mm (19") 用于 TS、TS IT

型号: DK 5501242

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装,焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。

型号:
DK 5501242
产品描述
焊接的 482.6 mm (19") 安装框架,用于在 TS 框架内集成 482.6 mm (19") 的安装平面。类似于 TS IT 的型材,用于系统的完全兼容,包括无工具安装。深度可调地固定在顶架与底架之间。各高度单位双向连续编号。前面的安装框架,预备用于集成电缆管理和动态机柜控制 (RFID),后面的安装框架,用于节省空间地集成 PDU 母线,两侧都为零 U 空间。
材料
钢板
表面
底漆
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
高度单位
38 U
安装位置
前面
承载力
最大 15,000 N 的静负荷,条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
说明
为了进一步扩装,机柜框架的外部安装面保持不变,借助空气导流板可实现循环密封
适用于
箱体类型: TS
TS IT
宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
9.75 kg
毛重
11.75 kg
税率号
73269098
EAN
4028177716537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
前部安装框架,482.6 mm (19"), 适用于机柜WxH:600x1800mm,RAL 9005
资料
说明书