- 型号:
- SV 9665963
- 使用范围
- 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 4
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 1,100 mm
深度: = 400 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.75 kg
- 毛重
- 4.95 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177572447
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
-
SV 顶板,宽度深度:1100x400 mm,用于TS,用于电缆入口压盖板