Ingeniería ferroviaria

Llegue a su destino con mayor rapidez

Los conceptos de la movilidad del futuro aumentan la presión sobre las infraestructuras de transporte nuevas y existentes y sobre los operadores ferroviarios. El número de pasajeros y de mercancías está aumentando. Por lo tanto, es de suma importancia garantizar unos procesos fluidos para garantizar la fiabilidad y la puntualidad y, al mismo tiempo, mantener los elevados estándares de seguridad.

Alta eficacia y máxima fiabilidad operativa en un solo proveedor

Rittal ofrece soluciones a medida para la industria ferroviaria. Las soluciones integrales de sistemas e infraestructuras para todas las áreas de la ingeniería ferroviaria garantizan un funcionamiento sin problemas para todas las tareas en las estaciones, los sistemas de enclavamiento, a lo largo de la vía y en los túneles.

  • Gracias a un inteligente sistema modular de armarios (de pared simple y doble) y de climatización.
  • Gracias a unos armarios para exteriores resistentes de materiales de alta calidad con pintura resistente a los rayos UV y con unos elevados índices de protección.
  • Gracias a los armarios de poliéster, idóneos para aplicaciones en túneles.
  • Gracias a las soluciones de refrigeración energéticamente eficientes con una amplia gama de prestaciones y un extenso rango de temperaturas de -30 °C a +60 °C.

Schweizer Südostbahn AG

Centro de datos preparado para el futuro para una disponibilidad extraordinaria

La puntualidad de los trenes es una de las principales prioridades de la Schweizerische Südostbahn. Para ello, es fundamental disponer de una TI que funcione de forma completamente fiable.