Una supervisión continua del rendimiento, permite identificar y evitar a tiempo posibles fallos y averías de los sistemas de TI.
Maximice sus procesos a lo largo de toda su vida útil
El funcionamiento sin problemas de las líneas de producción depende en gran medida de la carga térmica de cada componente electrónico. Un aumento de la temperatura de
aproximadamente 10 K (Kelvin) reduce a la mitad la vida útil de estos componentes y duplica su índice de fallos.
Nuestra oferta:
- Inspección y evaluación del estado general
 - Limpieza minuciosa de los componentes críticos del sistema
 - Medición y documentación de los parámetros del sistema
 - Revisión de todo el sistema
 
Sus ventajas:
- Disponibilidad de su infraestructura TI las 24 h del día
 - Mayor conservación del valor de su centro de datos
 - Cumplimiento de la normativa legal según DIN 31051
 - Costes más bajos gracias a hasta un 30 % más de eficiencia
 
Nuestra oferta: Inspección del sistema y los productos y soluciones instalados según la norma DIN 31051
Sus ventajas: Descripción general rápida y fiable del statu quo de su centro de datos de TI
Prueba de estanqueidad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales
Con la entrada en vigor del reglamento sobre gases fluorados n.° 517/2014, los operadores de equipos de refrigeración están obligados a realizar pruebas periódicas de estanqueidad a partir de una determinada cantidad de líquido refrigerante. Esta prueba de estanqueidad debe ser realizada por un técnico cualificado y certificado.
Como proveedor de servicios certificado, Rittal cumple con todos los requisitos legales para realizar las pruebas exigidas legalmente de forma profesional en el contexto de un mantenimiento único o como parte de su contrato de servicio.
Los propietarios deben tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2020, está prohibido recargar los líquidos refrigerantes afectados durante las tareas de mantenimiento. Permítanos asesorarle ahora sobre las opciones que tiene para prevenir tales casos: por correo electrónico a servicesales@rittal.de o en el+49 2772 505 1717.