Lista de favoritos

Refrigeradores

  • Solución integrada VX25 Blue e+
    Solución integrada VX25 Blue e+

    Este producto es la simbiosis perfecta entre el sistema de armarios ensamblables VX25 y el refrigerador Blue e+. Con tan solo una referencia dispone de un armario con refrigerador integrado. El refrigerador ofrece todas las ventajas de la tecnología Blue e+.

    Más

  • Refrigeradores murales
    Refrigeradores murales

    Montaje o desmontaje en puertas y laterales a través de escotaduras de montaje estandarizadas. Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado (a partir de 0,3 kW), condensador con recubrimiento nano para facilitar la limpieza y mantener una potencia y eficiencia de refrigeración constantes. Potencia de refrigeración 0,3 kW – 5,8 kW. A partir de 0,3 kW disponible también en la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente. Grados de protección: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL tipo 3R/4, 12 y NEMA 4X. Refrigeradores murales disponibles también en ejecución para el sector químico y para ubicación en exteriores.

    Más

  • Refrigeradores para montaje en el techo
    Refrigeradores para montaje en el techo

    Las puertas y los laterales, así como las salidas de emergencia se mantienen libres gracias al montaje en el techo. Evaporador eléctrico para el agua de condensación, condensador con recubrimiento nano para facilitar la limpieza y mantener una potencia y eficiencia de refrigeración constantes. Potencia de refrigeración 0,55 kW – 4 kW. Clase de potencia 1,3 kW disponible también en la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente.

    Más

  • Concepto modular de climatización
    Concepto modular de climatización

    La unidad de refrigeración se encuentra integrada en la puerta del armario, adaptándose de forma óptima al diseño del armario. Puede reemplazarse por la puerta existente sin tareas de mecanización e incluso sin interrupción del funcionamiento. Potencia de refrigeración hasta 1,5 kW – 2,5 kW.

    Más

  • Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W
    Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W

    Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier de construcción ligera, proporcionan una climatización energéticamente eficiente de cajas de mando y cajas pequeñas. Potencia de refrigeración/calefactora 80/80 W.

    Más

+
[X] Cerrar

Required