Lista de favoritos

Procesado de cables

  • Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine
    Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine

    The Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine produces up to 36 different wires fully automatically, with zero manual intervention. Wire ends with cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed fully automatically without retooling. This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires.

    Más

  • Wire Terminal WT C10 fully automated wire processing machine
    Wire Terminal WT C10 fully automated wire processing machine

    The Wire Terminal WT C10 fully automated wire processing machine produces up to 36 different wires fully automatically, with zero manual intervention. Wire ends with cross-sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm² may be processed fully automatically without retooling. This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires.

    Más

  • Cortadora C8+
    Cortadora C8+

    Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada.

    Más

  • Pelacables S22
    Pelacables S22

    Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones

    Más

  • Crimpadora L8
    Crimpadora L8

    Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.

    Más

  • Crimpadora R8 E
    Crimpadora R8 E

    Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.

    Más

  • Crimpadora RC
    Crimpadora RC

    Crimpadora con accionamiento electroneumático con depósito de 5 piezas para el procesado de punteras aisladas en rollo de secciones diferentes.

    Más

  • Estación de cableado WS 540
    Estación de cableado WS 540

    Estación de trabajo móvil para montajes y cableados, ajustable en altura electrónicamente y ampliable individualmente como sistema modular.

    Más

  • Accesorios confección
    Accesorios confección

    Óptima ampliación del proceso de procesado de cables.

    Más

  • Accesorios Terminal de cableado
    Accesorios Terminal de cableado

    Accessories to match the Wire Terminal.

    Más

  • Opciones para Wire Terminal
    Opciones para Wire Terminal

    Superbly coordinated range for extending the Wire Terminal WT.

    Más

+
[X] Cerrar

Required