- Artículo No.:
- VX 7993806
- Descripción producto
- Construcción simétrica y estable de bastidor de perfiles, compuesta por un perfil hueco laminado con retícula DIN de 25 mm, en todo el contorno de todos los niveles del perfil, horizontales y verticales. Perfiles con dos niveles de montaje para un montaje interior con ahorro de espacio, chasis idénticos para montaje a los perfiles de armario verticales y horizontales, niveles de montaje accesibles desde el exterior. Fijación estable al suelo mediante refuerzo integrado. Ensamblaje sencillo y estable hacia cualquier lado con pocas piezas. Entrada de cables de tres piezas, extraíble e intercambiable, montada. Fijación de las entradas de cables con compensación de potencial automático. Puertas con junta expandida y cierre de barras.
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Elementos de zócalo: chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- Armazón, techo, dorsal, puerta(s): RAL 7035
Zócalo: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Chapa de techo
Dorsal
Cierre: doble paletón 3 mm
sin placa de montaje
Zócalo, de 200 mm de altura, compuesto por: 4 cantoneras de chapa de acero, elemento de zócalo 8660.02X delante y detrás, pantallas laterales 8660.043
La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto
Puerta(s) parte superior con trenza plana de puesta a tierra EMC 2412.316 conectada a tierra a través de tuerca de enclavamiento en la estructura
Empuñadura Confort 8618.240 con cierre E1 integrado, suministro sin llave (adjunto sin montar)
2 pletinas de fijación al suelo 8660.100 (adjuntas sin montar)
Sistema de luminaria LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sin base de enchufe, montado en la parte superior frontal
Puerta de chapa de acero, de una pieza ciega, bisagras de 180° a la derecha
Chapas para entrada de cables galvanizadas, de tres piezas, con escotadura y escobilla
- Número puertas
- 1
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 05
- Observación
- Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas deben suministrarse siempre sin llave. Sin embargo, pueden pedirse por separado las llaves necesarias para uso propio del proveedor mediante la referencia 2532.002.
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Altura incl. zócalo
- 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 83,5 kg
- Peso bruto
- 90,4 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101