- Referencia:
- VX 7993.516
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Chapa de techo
Dorsal
Cierre: doble paletón 3 mm
sin placa de montaje
Zócalo de 200 mm de altura, compuesto por: 4 cantoneras de chapa de acero, parte frontal con pantalla 8660.02X, laterales con pantallas 8660.043, pantallas de zócalo posteriores partidas en horizontal, pantalla inferior con escotadura superior, pantalla superior con escotadura inferior para entrada de cables y escobilla 8660.09x altamente estanca y autoextinguible
La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto
Puerta(s) parte superior con trenza plana de puesta a tierra EMC 2412.316 conectada a tierra a través de tuerca de enclavamiento en la estructura
Empuñadura Confort 8618.240 con cierre E1 integrado, suministro sin llave (adjunto sin montar)
2 pletinas de fijación al suelo 8660.100 (adjuntas sin montar)
Sistema de luminaria LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sin base de enchufe, montado en la parte superior frontal
Puerta de chapa de acero, de una pieza ciega, bisagras de 180° a la derecha
Chapas para entrada de cables galvanizadas, de tres piezas, con escotadura y escobilla
- Número puertas
- 1
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Sí
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Altura incl. zócalo
- 2.200 mm
- Ejecución cierre
- Sistema de cierre de 3 puntos
- con cierre VW E1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 96 kg
- Peso bruto
- 101 kg
- EAN
- 4028177960084