Sistema de armarios ensamblables VX25 Estándar Daimler Integra

Referencia: VX 7993.919

Armario Daimler Integra con puerta dorsal o con dorsal de montaje a presión, sin placa de montaje, para montaje de un sistema de cableado.

Referencia:
VX 7993.919
Ejecución
Con dorsal
Descripción producto
Construcción simétrica y estable de bastidor de perfiles, compuesta por un perfil hueco laminado con retícula DIN de 25 mm, en todo el contorno de todos los niveles del perfil, horizontales y verticales. Perfiles con dos niveles de montaje para un montaje interior con ahorro de espacio, chasis idénticos para montaje a los perfiles de armario verticales y horizontales, niveles de montaje accesibles desde el exterior, fijación estable al suelo mediante refuerzo integrado. Ensamblaje sencillo y estable hacia cualquier lado con pocas piezas. Entrada de cables de tres piezas, extraíble e intercambiable, montada. Puertas con junta expandida y cierre de barras, parte inferior con distancia hasta el suelo de 25 mm.
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Marco tubular de la puerta, galvanizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Chapa de techo con cuatro cáncamos de transporte 2568.000 atornillados
Chapas de entrada de cables
sin placa de montaje
Puerta frontal de doble hoja con marco tubular de puerta cuadrado, con bisagras de 180° 8618.330 montadas y bombín de cierre 8618.306 montado
2 dorsales para montaje a presión con perfil de separación vertical incl. compensación de potencial, bloqueado con 6 aldabillas (3 a la izquierda, 3 a la derecha) incl. pieza de cierre galvanizada y bombín de doble paletón
Puerta(s) adyacente(s) asegurada(s) adicionalmente con pasador arriba y abajo
Ángulo, galvanizado, atornillado con contacto al perfil vertical, como contrapieza de la aldabilla
2 ángulos de inserción atornillados a derecha e izquierda al perfil horizontal inferior
Ángulo de contacto atornillado al perfil horizontal inferior
Por cada dorsal una cinta de puesta a tierra de 400 mm de longitud, 4 mm2, un extremo con terminal y el otro con ojal (adjunto)
La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto
La compensación de potencial de los dorsales con montaje a presión se realiza mediante contacto forzado
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 500 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Número puertas
2
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
127,23 kg
Peso bruto
137,6 kg
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets