- Referencia:
- SZ 2576.032
- Ejecución
- B
- Descripción producto
- Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de seguridad.
- Material
- Caja de poliamida reforzado con fibra de vidrio
Pieza de cierre: plástico
Junta: poliuretano
Pieza de apriete: chapa de acero, galvanizada - Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Se suministra sin llave
- Observación
- Otros cierres bajo demanda.
- Observación referente a la referencia
- Para extraer la llave de un cierre E1, este debe estar cerrado. Esto significa que solo se puede utilizar una maneta de plástico 2576.032 por armario. Si se precisa una segunda aldabilla puede utilizarse la maneta de plástico 2533.000 sin cierre.
- Cierre
- Bombín de cierre: Cierre E1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,076 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- MANETA PLASTICA P/AE, CIERRE VW 1, 1 P.