Cajas Bus KX, chapa de acero, con bombín de doble paletón

Referencia: KX 1613.100

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65/NEMA 12. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

Referencia:
KX 1613.100
Ejecución
con ventana
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Cristal: policarbonato, 4 mm
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa con bisagras
Mirilla en la tapa
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12 kg
Peso bruto
12,111 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 800x300x155 mm, con placa de montaje, con aldabilla
Aprobaciones
C-UL
Documentos
Instrucciones