Cajas pequeñas KX Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables

Referencia: KX 1501.000

La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección

Referencia:
KX 1501.000
Descripción producto
La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre de aldabilla mini
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
2,32 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177816152
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 300x150x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, sin placa de entrada de cables.
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Certificados
Grado de protección
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle