- Referencia:
- KX 1504.000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre de aldabilla mini
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,46 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177816183
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 400x200x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, sin placa de entrada de cables.