- Referencia:
- KX 1535.000
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado - Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierres de aldabilla minis
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm - Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Placas de entrada de cables
- : 1 + 1
: 1 + 1 - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,24 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177816404
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 300x300x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, placa de entrada de cables.
Cajas pequeñas KX Caja de bornes KX, chapa de acero, con placa entrada de cables
Referencia: KX 1535.000
La caja pequeña KX, caja de bornes KX, con placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible, así como una fácil entrada de cables con un óptimo aprovechamiento del espacio.