Cajas pequeñas KX Caja de bornes KX, chapa de acero, con placa entrada de cables

Referencia: KX 1536.000

La caja pequeña KX, caja de bornes KX, con placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible, así como una fácil entrada de cables con un óptimo aprovechamiento del espacio.

Referencia:
KX 1536.000
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierres de aldabilla minis
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Placas de entrada de cables
: 1 + 1
: 1 + 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5,16 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177816411
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 400x300x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, placa de entrada de cables.
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK