Armarios compactos AE Acero inoxidable

Referencia: AE 1002.500

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Tejadillo de protección para AE

Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Ángulo para fijación mural para AX, KX, AX IT, AE, KL

Cierre de aldabilla

Aldabilla HD

Referencia:
AE 1002.500
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
162 mm x 275 mm
Número puertas
1
Nº de cierres
1
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Material básico
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
4,1 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177421257
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO INOX. 200x300x155, AISI 316L, con placa de montaje
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK