El producto se dejará de fabricar a partir de: 30/01/2020
El artículo es sustituido por:
1281000
Armarios compactos CM
Referencia: CM 5117.500
Caja con puerta de chapa de acero, placa de montaje y suelo abierto para alojar chapas de entrada de cables. Grado de protección IP 55. Una simbiosis entre las ventajas de los armarios compactos de Rittal y la variedad del sistema de ensamblaje TS 8. Listones perforados en la puerta para una fijación rápida de perfiles de montaje, soportes para cables y cubiertas.
- Referencia:
- CM 5117.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s) con bisagras
Sistema de cierre de 3 puntos con bombín de doble paletón
Placa de montaje
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables - Grado de protección NEMA
- NEMA 12 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 400 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 740 mm x 1.155 mm
- Número puertas
- 1
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Sí
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 71 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177479777
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- CM ARMARIO COMPACTO 800x1200x400 RAL7035