Cajas pequeñas KX Caja KX E-Box, chapa de acero

Referencia: KX 1556.000

La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.

Referencia:
KX 1556.000
Descripción producto
La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Bisagra de 180º
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 120 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
275 mm x 385 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Grosor del material de la puerta
1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Cierre
Nº de cierres: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
6,38 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177816589
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX E-Box, An.Al.Pr.: 300x400x120 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle